??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1195 - Zawiasy aluminiowe, z regulacją tarcia
Lista materiałowa
K1195.35301
Nr zamówienia
K1195.35301
Materiał
Aluminium
Kąt
°
Szerokość
35 mm
Odstęp
21 mm
Długość
30 mm
Odstęp
15 mm
Średnica
3.5 mm
Średnica
10 mm
Grubość
3.3 mm
Ciężar ok.
0.0109 kg
F1
2460 N
F2
1480 N
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
83021090
EAN-Nr. Kipp
4059245267569
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD