??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1195 - Hinges aluminium, with adjustable friction
Bill of material
K1195.35301
Order No.
K1195.35301
Material
Aluminium
Angle
°
width
35 mm
Distance
21 mm
Length
30 mm
Distance
15 mm
diameter
3.5 mm
diameter
10 mm
thickness
3.3 mm
Approx. weight
0.0109 kg
F1
2460 N
F2
1480 N
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
83021090
EAN-Nr. Kipp
4059245267569
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models