??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1181 - Spring hinges aluminium profile tension spring hinges, 1.3 Nm
Bill of material
K1181.55670
Order No.
material
Aluminium
version
Colour
Angle
°
width
55 mm
Distance
38 mm
Length
67 mm
Distance
48 mm
diameter
6.3 mm
diameter
18 mm
thickness
4.5 mm
F1
5000 N
F2
4200 N
Approx. weight
kg
Description
情報
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)