??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1180 - Pružinové závěsy tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,7 Nm
Kusovník
K1180.55670
Objednací číslo
materiál
Hliník
Provedení
Barva
úhelníky
°
Šířka
55 mm
Vzdálenost
38 mm
Délka
67 mm
Vzdálenost
48 mm
Průměr
6.3 mm
Průměr
18 mm
Tloušťka
4.5 mm
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
Technická upozornění
Info
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
83021090
Číslo EAN KIPP
TYP
TYP1
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model