??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1180 - Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,7 Nm
Stückliste
K1180.55670
Bestellnummer
Material
Aluminium
Ausführung
Farbe
Winkel
°
Breite
55 mm
Abstand
38 mm
Länge
67 mm
Abstand
48 mm
Durchmesser
6.3 mm
Durchmesser
18 mm
Dicke
4.5 mm
Gewicht ca.
kg
Beschreibung
Information
Infotext
Technische Hinweise
Info
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
83021090
EAN-Nr. Kipp
TYP
TYP1
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen