??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1179 - Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,35 Nm
Lista materiałowa
K1179.55671
Nr zamówienia
Materiał
Aluminium
Powierzchnia korpusu
eloxiert
Wersja
Wersja 1
Kolor
Kąt
°
Szerokość
55 mm
Odstęp
38 mm
Długość
67 mm
Odstęp
48 mm
Średnica
6.3 mm
Średnica
18 mm
Grubość
4.5 mm
F1
5000 N
F2
4200 N
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
Info
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
83021090
EAN-Nr. Kipp
Zurodnung Bolzen
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD