??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1179 - Pružinové závěsy tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,35 Nm
Kusovník
K1179.55671
Objednací číslo
materiál
Hliník
Povrch základní těleso
eloxiert
Provedení
Provedení 1
Barva
úhelníky
°
Šířka
55 mm
Vzdálenost
38 mm
Délka
67 mm
Vzdálenost
48 mm
Průměr
6.3 mm
Průměr
18 mm
Tloušťka
4.5 mm
F1
5000 N
F2
4200 N
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
Technická upozornění
Info
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
83021090
Číslo EAN KIPP
Zurodnung Bolzen
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model