??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1178 - Spring hinges aluminium profile tension spring hinges, 0.20 Nm
Bill of material
K1178.353011
Order No.
material
Aluminium
version
Colour
Surface finish body
anodised
Angle
°
width
35
Distance
21
Length
30
Distance
15
diameter
3.5
diameter
10
thickness
3.3
F1
1210 N
F2
1310 N
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей