??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1178 - Bisagras elásticas bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,20 N.m
Lista de materiales
K1178.353011
Referencia
material
Aluminio
Versión
Color
Superficie cuerpo de base
anodizado
Escuadras
°
Anchura
35
Separación
21
Longitud
30
Separación
15
Diámetro
3.5
Diámetro
10
Grosor
3.3
F1
1210 N
F2
1310 N
Poids
kg
Descripción
Información
Infotext
Indicaciones técnicas
Info
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD