카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1177.14024001
KIPP USA
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/scharniere/27904_asmtab.prj},{NB=K1177.14024001},{BESTKIPPUSA=K1177.14024001},{FORM=B},{MATERIAL=Edelstahl A2},{AUSF=Feder öffnend},{AUSF1=blank},{A=40},{A1=22.7},{B=240},{B1=60},{D=4},{D1=4},{S=1.5},{F1=9200},{F2=20400},{GEW=0.1596},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245268115},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=7.000},{TYP=4},{PPATH=27904_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1177 - Spring hinges steel or stainless steel, 240 mm
Bill of material
K1177.14024001
Order No.
K1177.14024001
K1177.14024001
Form
B
B
Material
Edelstahl A2
Edelstahl A2
version
spring open
spring open
version 1
bright
bright
width
40
mm
Distance
22.7
22.7
mm
Length
240
mm
Distance
60
60
mm
diameter
4
4
mm
diameter
4
mm
thickness
1.5
mm
Approx. weight
0.1596
0.1596
kg
Description
정보
Infotext
Technical Information
정보
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245268115
4059245268115
FILTER
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
XA
7.000
7.000
mm
TYP
4
4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성