??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1177 - Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 240 mm
Kusovník
K1177.14024001
Objednací číslo
Provedení
Materiál
Provedení
Provedení 1
Šířka
40 mm
Vzdálenost
mm
Délka
240 mm
Vzdálenost
mm
Průměr
mm
Průměr
4 mm
Tloušťka
1.5 mm
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
Technická upozornění
Info
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
83021090
Číslo EAN KIPP
FILTER
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
XA
mm
TYP
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model