??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1177 - Charnières à ressort en acier ou Inox 240 mm
Nomenclature
K1177.14024001
Référence
Forme
Matière
Modèle
Modèle 1
Largeur
40 mm
Distance
mm
Longueur
240 mm
Distance
mm
Diamètre
mm
Diamètre
4 mm
Epaisseur
1.5 mm
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
Info
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN-Nr. Kipp
FILTER
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
XA
mm
TYP
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés