??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1175 - Zawiasy sprężynowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium 120 mm
Lista materiałowa
K1175.24012001
Nr zamówienia
Forma
Materiał
Wersja
Wersja 1
Szerokość
40 mm
Odstęp
mm
Długość
120 mm
Odstęp
mm
Średnica
mm
Średnica
4 mm
Grubość
1.5 mm
F1
N
F2
N
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
Info
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD