??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1175 - Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 120 mm
Kusovník
K1175.24012001
Objednací číslo
Provedení
Materiál
Provedení
Provedení 1
Šířka
40 mm
Vzdálenost
mm
Délka
120 mm
Vzdálenost
mm
Průměr
mm
Průměr
4 mm
Tloušťka
1.5 mm
F1
N
F2
N
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
Technická upozornění
Info
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
83021090
Číslo EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model