??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1175 - Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm
Nomenclature
K1175.24012001
Référence
Forme
Matière
Modèle
Modèle 1
Largeur
40 mm
Distance
mm
Longueur
120 mm
Distance
mm
Diamètre
mm
Diamètre
4 mm
Epaisseur
1.5 mm
F1
N
F2
N
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
Info
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés