??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1175 - Spring hinges steel, stainless steel or aluminium 120 mm
Bill of material
K1175.24012001
Order No.
Form
Material
version
version 1
width
40 mm
Distance
mm
Length
120 mm
Distance
mm
diameter
mm
diameter
4 mm
thickness
1.5 mm
F1
N
F2
N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models