??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1173 - Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 50 mm
Lista materiałowa
K1173.250500
Nr zamówienia
Materiał
Wersja
Szerokość
50 mm
Odstęp
mm
Długość
50 mm
Odstęp
30 mm
Średnica
5 mm
Średnica
4 mm
Grubość
2 mm
Ciężar ok.
kg
F1
N
F2
N
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
Info
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
83021090
EAN-Nr. Kipp
für Feder
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD