??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1173 - Spring hinges, steel, stainless steel or aluminium 50 mm
Bill of material
K1173.250500
Order No.
Material
version
width
50 mm
Distance
mm
Length
50 mm
Distance
30 mm
diameter
5 mm
diameter
4 mm
thickness
2 mm
Approx. weight
kg
F1
N
F2
N
Description
情報
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
83021090
EAN-Nr. Kipp
für Feder
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)