??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1173 - Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 50 mm
Kusovník
K1173.250500
Objednací číslo
Materiál
Provedení
Šířka
50 mm
Vzdálenost
mm
Délka
50 mm
Vzdálenost
30 mm
Průměr
5 mm
Průměr
4 mm
Tloušťka
2 mm
Hmotnost cca
kg
F1
N
F2
N
Popis
Informace
Infotext
Technická upozornění
Info
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
83021090
Číslo EAN KIPP
für Feder
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model