??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1144 - Rohové závěsy
Kusovník
K1144.00630061
Objednací číslo
Úhel otočení
°
materiál
Zinkový odlitek
Povrch
Vzdálenost
51 mm
Vzdálenost
12 mm
Vzdálenost
36 mm
Šířka
85 mm
Vzdálenost
61 mm
Průměr
10.2 mm
Průměr průměr
6 mm
Zvětšení průměru
5.2 mm
Průměr
9.7 mm
Výška západky
23 mm
Výška západky
12 mm
Výška západky
8 mm
Výška západky
4 mm
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
83021090
Číslo EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model