??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1144 - Charnières carrées avec trou fraisé, version longue
Nomenclature
K1144.00630061
Référence
Angle de rotation
°
matière
Zinc injecté haute pression
Surface
Distance
51 mm
Distance
12 mm
Distance
36 mm
Largeur
85 mm
Distance
61 mm
Diamètre
10.2 mm
Durchmesser6
6 mm
Durchmesserd
5.2 mm
Diamètre
9.7 mm
Hauteur
23 mm
Hauteur
12 mm
Hauteur
8 mm
Hauteur
4 mm
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Délai de livraison standard
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés