??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1144 - Block hinges with counterbore, long version
Bill of material
K1144.00630061
Order No.
rotation angle
°
material
Die-cast zinc
Surface finish
distance
51 mm
distance
12 mm
distance
36 mm
Width
85 mm
distance
61 mm
diameter
10.2 mm
Durchmesser6
6 mm
Durchmesserd
5.2 mm
diameter
9.7 mm
height
23 mm
height
12 mm
height
8 mm
height
4 mm
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей