??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1111 - Quarter-turn lock stainless steel for sterile areas
Bill of material
K1111.60186
Order No.
K1111.60186
Position nut
mm
Enter value for POS
Position nut
mm
cm
inch
ft
version
Quarter-turn lock
Actuation
Zweikant
height
18 mm
Width across flats
22 mm
Approx. weight
0.0832 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
4059245257713
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models