??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1110 - Quarter-turn lock stainless steel with L-grip
Bill of material
K1110.1186
Order No.
K1110.1186
Position nut
mm
Enter value for POS
Position nut
mm
cm
inch
ft
version
Quarter-turn lock
Actuation
L-grip
height
18 mm
Width across flats
27 mm
Approx. weight
0.2670 kg
Description
Information
Infotext
mm
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245257706
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models