??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1103 - Tube de remplissage
Nomenclature
K1103.170
Référence
Marquage
Forme
Diamètre
70
Diamètre
46
Diamètre
83
Diamètre
58
Diamètre
72 mm
Diamètre
60 mm
Diamètre
37 mm
Longueur
41 mm
Longueur
94
Longueur
115
Longueur
14 mm
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
39269099
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés