??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1103 - Króciec wlewowy
Lista materiałowa
K1103.170
Nr zamówienia
Wykonanie
Forma
Średnica
70
Średnica
46
Średnica
83
Średnica
58
Średnica
72 mm
Średnica
60 mm
Średnica
37 mm
Długość
41 mm
Długość
94
Długość
115
Długość
14 mm
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
39269099
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD