??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1078 - Uchwyty kasetowe
Lista materiałowa
K1078.1871
Nr zamówienia
K1078.1871
Materiał
ABS
Długość
164 mm
Szerokość
54 mm
Szerokość
79 mm
Długość
187 mm
Wysokość
22 mm
Otwór montażowy
171x73
Nośność
375 N
Ciężar ok.
0.0821 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
39269025
EAN-Nr. Kipp
4059245221509
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD