??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1078 - Recessed handles
Bill of material
K1078.1871
Order No.
K1078.1871
material
ABS
Length
164 mm
width
54 mm
width
79 mm
Length
187 mm
height
22 mm
Mounting cutout
171x73
load-bearing capacity
375 N
Approx. weight
0.0821 kg
Description
信息
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245221509
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型