??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1074 - Třmenové úchyty
Kusovník
K1074.11005
Objednací číslo
K1074.11005
materiál
Duroplast
Vzdálenost
110 mm
Šířka
16 mm
Šířka
14 mm
Výška
12 mm
Závit
M5 mm
Výška
42 mm
Hloubka
10 mm
Šířka
130 mm
Nosná síla
500 N
Hmotnost cca
0.0560 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
39269025
Číslo EAN KIPP
4059245221387
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model