??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1074 - Pull handles
Bill of material
K1074.11005
Order No.
K1074.11005
material
Duroplastic
distance
110 mm
width
16 mm
width
14 mm
height
12 mm
thread
M5 mm
height
42 mm
depth
10 mm
width
130 mm
load-bearing capacity
500 N
Approx. weight
0.0560 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245221387
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models