??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1035 - Connecting sets central Type B
Bill of material
K1035.1000
Order No.
Type
B
slot width
10 mm
version
°
distance
22.5 mm
diameter
9.8 mm
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей