??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1033 - Connecting sets central Type I
Bill of material
K1033.0800
Order No.
Type
I
slot width
8 mm
version
°
distance
15 mm
diameter
12 mm
diameter
8 mm
distance
28 mm
distance
28 mm
Approx. weight
0.0272 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés