??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1025 - Slot nuts strong Type I
Bill of material
K1025.0805
Order No.
Type
I
slot width
8 mm
width
17 mm
width
8 mm
thread
mm
height
9.6 mm
height
1.65 mm
height
2.9 mm
Length
22 mm
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели