??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 18
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1020 - Tringular grips
Bill of material
K1020.18010X15
Order No.
version
Form
thread
mm
diameter
80 mm
diameter
29.2 mm
height
53.5 mm
height
31 mm
height
mm
Length
mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models