??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1019 - Triangular torque grips
Bill of material
K1019.180085
Order No.
mm
thread
mm
diameter
80 mm
diameter
29.2 mm
height
53.5 mm
height
31.0 mm
height
13 mm
max. torque
5 Nm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73181600
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models