幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0985.016100033
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/27886_asmtab.prj},{NB=K0985.0161000330},{BESTKIPPUSA=K0985.016100033},{MATERIAL=Edelstahl},{W=0},{A=20.0},{B=100},{D=16},{D1=10},{GEW=0.1670},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245190867},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_BIM,KIPP_USA},{XA=2.0},{XB=2.0},{XC=25.0},{XD=89.0},{XE=11.0},{XF=6.0},{XG=49.0},{XR=5.500},{PPATH=27886_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0985 - Hinges weldable stainless steel
Bill of material
K0985.016100033
Order No.
K0985.016100033
K0985.016100033
material
Stainless steel
rotation angle
°
width
20.0
20.0
mm
Length
100
100
mm
diameter
16
16
mm
diameter
10
10
mm
Approx. weight
0.1670
0.1670
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245190867
4059245190867
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型