??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0967 - UNILOCK clamping pin with threaded pin size 80 mm
Bill of material
K0967.140002416
Order No.
Form
A
thread
mm
height
mm
Width across flats
17 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technische Hinweise
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir