??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0966 - UNILOCK 5-axis reducter adapter size 80 mm
Bill of material
K0966.503101
Order No.
Form
version
hard
thread
mm
Height
50 mm
Height
mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technische Hinweise
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. Kipp
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models