??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0966 - UNI lock 5-axis reducer adapter
Bill of material
K0966.5011611
Order No.
K0966.5011611
diameter
16 mm
diameter
40 mm
diameter
21
height
50 mm
height
20 mm
Approx. weight
1.1800 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. Kipp
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir