??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0961 - UNILOCK 5-axis basic module double clamp size 80 mm
Bill of material
K0961.1212550400
Order No.
Position
Form
A
Form-Typ
ohne Verdrehsicherung
Form-Typ1
Durchmesser
80 mm
Height
125 mm
Width across flats
6 mm
Holding force F kN
50 kN
Tightening torque max. Nm
15 kN
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical advice
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models