??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0961 - 5osý základní modul s dvojitým upínáním UNILOCK velikost systému 80 mm
Kusovník
K0961.1212550400
Objednací číslo
Položka
Form
A
Form-Typ
ohne Verdrehsicherung
Form-Typ1
Durchmesser
80 mm
výška
125 mm
Otvor klíče
6 mm
Přídržná síla F kN
50 kN
Utahovací moment max. Nm
15 kN
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
Technická upozornění
Info
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
84662080
Číslo EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model