??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0940 - Morsa 5 assi per cave a T
Lista materiale
K0940.063175
N. d'ordine
K0940.063175
Compatibile con
Nutenabstand 63 - 126
Distanza
63 mm
Distanza
126 mm
Largeur
158 mm
Diamètre
12.5 mm
Altezza
175 mm
Forza di serraggio
42 max. kN
Poids
21.0380 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
Note tecniche
Info
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
84662080
Codice EAN KIPP
4059495488769
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD