??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0940 - Etau de bridage 5 Axes pour tables à rainures
Nomenclature
K0940.063175
Référence
K0940.063175
Adapté à
Nutenabstand 63 - 126
Distance
63 mm
Distance
126 mm
Largeur
158 mm
Diamètre
12.5 mm
Hauteur
175 mm
Force de serrage
42 max. kN
Poids environ
21.0380 kg
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
Info
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059495488769
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés