??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0940 - 3osý upínač pro T-drážky
Kusovník
K0940.063100
Objednací číslo
K0940.063100
Vhodné pro
Nutenabstand 63 - 126
Vzdálenost
63 mm
Vzdálenost
126 mm
šířka
158 mm
průměr
12.5 mm
výška
100 mm
Upínací síla
22 max. kN
Hmotnost cca
15.3450 kg
Popis
Informace
Infotext
Technická upozorn?ní
Info
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
84662080
Číslo EAN KIPP
4059495488752
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model