??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0940 - 3-Achs Spanner für T-Nuten
Stückliste
K0940.063100
Bestellnummer
K0940.063100
Passend zu
Nutenabstand 63 - 126
Abstand
63 mm
Abstand
126 mm
Breite
158 mm
Durchmesser
12.5 mm
Höhe
100 mm
Spannkraft
22 max. kN
Gewicht ca.
15.3450 kg
Beschreibung
Information
Infotext
Technische Hinweise
Info
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059495488752
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen