??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0940 - 用于 T 型槽的 5 轴夹具
明细表
K0940.063175
订货号
K0940.063175
适用
Nutenabstand 63 - 126
间距
63 mm
间距
126 mm
宽度
158 mm
直径
12.5 mm
高度
175 mm
夹持力
42 max. kN
重量约
21.0380 kg
描述
信息
Infotext
技术资料
Info
RoHS
Yes
关税税号
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059495488769
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型