??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 709
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0869 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless steel
Bill of material
K0869.308X35
Order No.
Oberfläche Grundkörper
Main material
Main colour
Steel key
Grade
Thread
Length
mm
Ls min.
mm
Lg max.
mm
Diameter
mm
Head height
mm
Width across flats
mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Normen
Normenübersicht
Schraubenoberfläche
Technischer Hinweis
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
Breite
mm
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models