??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0819 - Prisma verticale
Lista materiale
K0819.60008032
N. d'ordine
K0819.60008032
Altezza
32 mm
Ø per boccola di presa
12 H6 mm
Diametro min.
10 mm
Diametro max.
25 mm
Ø di prova
15 ±0,003 mm
Altezza
8.5 mm
Altezza
13 mm
Altezza
40.1 mm
Distanza
C/2 x 1,41421 + 22 mm
Lunghezza
25 mm
Larghezza
45 mm
Distanza
25 mm
Diametro
9 mm
Diametro
14 mm
Peso ca.
0.2053 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
84662080
Codice EAN KIPP
4059245243181
End of life
31.12.2099
Tempi di consegna standard
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD