??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0819 - V-Block, vertical
Bill of material
K0819.60008040
Order No.
K0819.60008040
diameter min.
15 mm
diameter max.
50 mm
Test-Ø
30 ±0,003
distance
A/2 x 1,41421 + 22 mm
Approx. weight
0.3826 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059245243198
End of life
31.12.2099
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models