目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0792.104716080
KIPP USA
Ball Lock Pins
Ball Lock Pins, T and L Grip
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/kugelsperrbolzen/ball_lock_pins_t_and_l_grip/03420_1.prj},{NB=K0792.1047160800},{B=33.0},{D=70.2},{D1=16},{D2=19.00},{D3=26.3},{D4=47.0},{L=80},{L1=13.1},{L2=39.5},{L3=28.4},{AUFNAHME=16},{FESTIGKEIT=153},{GEW=0.1456},{EAN=4059245255269},{XA=6.5},{XB=10.0},{XC=5.5},{XD=12.0},{XE=0.5},{XF=9.5},{XG=6.2},{XH=7.0},{XI=1.50},{XJ=0.80},{XK=46.4},{XL=46.2},{XM=34.1},{XN=38.8},{XO=0.8},{XP=23.7},{XQ=13.2},{XR=2.0},{XS=45.0},{XT=4.6},{XU=19.0},{XV=21.9},{XW=50.3},{XX=5.2},{XY=43.5},{XZ=4.0},{XA1=33.5},{XB1=6.0},{XC1=39.5},{XD1=3.1},{XE1=22.0},{XF1=6.00000},{XG1=270.00000},{XH1=23.200},{XI1=47.000},{XJ1=6.200},{XK1=6.000},{XL1=41.300},{XM1=309.000},{XN1=35.000},{XO1=21.200},{XP1=31.300},{XQ1=17.900},{XR1=36.200},{XS1=13.500},{XT1=27.900},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 92
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0792 - Ball lock pins with L-grip
Bill of material
K0792.104716080
Order No.
K0792.104716080
K0792.104716080
mm
Colour
black
black
Position
to lock
unlock
to lock
unlock
width
33.0
33.0
mm
Diameter
70.2
70.2
mm
Diameter
16
16
mm
Diameter
19.00
19.00
mm
Diameter
26.3
26.3
mm
distance
47.0
47.0
mm
Length
80
80
mm
Length
13.1
13.1
mm
Length
39.5
39.5
mm
Length
28.4
28.4
mm
Length
93.1
93.1
Receiving hole H11
16
16
Shering force double shear max. kN
153
153
kN
Approx. weight
0.1456
0.1456
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245255269
4059245255269
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型